(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de dos niveles con botón pulsador para placas de circuito impreso, serie 250

Bloque de terminales de dos niveles con botón pulsador para placas de circuito impreso, serie 250
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de PCB.
[Características]
· Se logra un mayor ahorro de espacio en el bloque de terminales de dos pisos con pulsador.
· El cable simple y el cable trenzado con casquillo engarzado se pueden conectar insertándolos.
· Puede realizar una conexión con cables trenzados mediante la operación de un botón.
· El ángulo de entrada de cables de 45° facilita la extracción de cables y permite su uso en una variedad de diseños.
[Aplicaciones]
· El espacio para la placa de circuito es pequeño pero hay muchos terminales necesarios.
· El fabricante desea mantener la longitud del lateral.
· El fabricante desea realizar una conexión mediante pulsación de botón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

250-724

Número de Parte
250-724
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
24 Pieza(s)Disponible

89 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 24x2 Número de entradas y salidas 1 a 1 Corriente nominal (UL)(A) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico