(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bloque terminal pequeño tipo conexión por resorte para PCB.
[Características]
· La dirección de conexión es horizontal. Un bloque de terminales CAGECLAMP S operado por botón.
· Los cables individuales y los cables trenzados engarzados con casquillo se pueden conectar simplemente insertándolos.
· Cuenta con una entrada de cable grande que permite conexiones de cables con áreas de sección transversal de hasta AWG12 y con diámetros exteriores de revestimiento aislante de hasta 4,3 mm.
· La conexión es posible simplemente insertando hasta un único cable con un diámetro de 0,5 a 2 mm.
· El cable trenzado es de 0,25 a 2,5 mm2 y el cable se introduce presionando el botón. La liberación del cable también requiere la operación de un botón.
[Aplicaciones]
· Ideal para reducir el tamaño del equipo/ahorrar espacio cuando se pretende conectar el cable de señal/fuente de alimentación a una PCB.
· Ideal para aplicaciones donde hay mucha vibración y donde no se puede especificar el tipo y tamaño del cable eléctrico, y cuando se quiere dejar de utilizar engarzadores de clavijas o herramientas dedicadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | PCB | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | 1 a 2 | Corriente nominal (UL)(A) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente