(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alimentación a través del bloque de terminales con bridas de seguridad para placas de circuito impreso, serie 231, paso de 5 y 5.08 mm

Alimentación a través del bloque de terminales con bridas de seguridad para placas de circuito impreso, serie 231, paso de 5 y 5.08 mm
  • Descuento por volumen

Puede realizar una conexión fuera del dispositivo fijándolo a una placa de circuito en el dispositivo y realizando un montaje con tornillos utilizando una brida fija. Tamaño del cable: máx. 2,5 mm2.

[Características]
· Bloque de terminales en conexión tipo CAGECLAMP para operación con destornillador.
· Fije la PCB o el panel frontal mediante una brida para asegurarlo. – Existen tipos de pantalla de panel integrado y proyectados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

231-609/023-000

 
Número de Parte
231-609/023-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
50 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje PCB Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Número de polos(Polo) 9 Número de entradas y salidas 1 a 1 Corriente nominal (UL)(A) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico