(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de disipación de calor

Ventilador de disipación de calor

Ventilador de disipación de calor, tipo de alta velocidad t = 38 mm

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar como ventilador adicional.
· Solo debe usarse en interiores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-FANS38

Número de Parte
CP-FANS38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Tamaño 120x120 Espesor 38 mm
Voltaje de entrada AC100V Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) 2.5 Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) 2.9
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) 42 Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) 45 Cantidad 1 piezas
Características Fabricado por Sanyo Denki Modelos soportados Compatible con la serie CP de rack de servidores Velocidad rotacional(Rev / min) 2700/3100
Otras especificaciones Corriente: 0.24 / 0.21 A, entrada nominal: 18/16 W, enchufe: 3P Material Marco / aluminio, cuchillas / resina Accesorios Tornillo de montaje, filtro, retenedor, cable de alimentación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico