(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie Mini-XL - casquillo grande

Conector circular serie Mini-XL - casquillo grande
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Enchufe serie Mini-XL (tapa grande).
· Es más pequeño y ha heredado el bloqueo de un toque de la serie XL.
· También es compatible con aplicaciones de equipos sin transmisión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-XL-4-12L

Número de Parte
M-XL-4-12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO MNO M-XL
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Disposición de contacto 4
Estilo de concha Clavija Variaciones de la tapa Capa larga Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +85
Cable aplicable (máximo)(AWG) 24 Área de sección transversal del cable (máximo)((mm)2) 0.2 Material de contacto: acabado Aleación de cobre / chapada en oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-XL-4-12L de la serie Conector circular serie Mini-XL - casquillo grande.