(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Embalaje de goma modelo AGP【5-10 piezas por paquete】

Embalaje de goma modelo AGP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un producto de embalaje de caucho dedicado para las series AG y AGSP.
· Úselo cuando el lado del compañero de montaje sea un producto pintado o moldeado con gran cantidad de irregularidades en la superficie.
· Tamaños que van desde M12 a M50 están disponibles.
· Si el lado del compañero de montaje es una superficie plana, no se requiere empaque de goma.
· Además, si el lado del compañero de montaje es una superficie plana, la presencia o ausencia de empaquetaduras de goma no tendrá impacto en las propiedades impermeables.
· Los productos que no sean las series AG y AGSP incluyen una junta tórica, por lo que no se requiere empaque de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AGP-16

Número de Parte
AGP-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSΦ
(mm)
Modelos soportados

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016,5 (diámetro interno)AG16-X□/AGSP16-8□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho nitrilo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AGP-16 de la serie Embalaje de goma modelo AGP.

Products like this...

Número de Parte
AGP-12
AGP-20
AGP-25
AGP-32
AGP-40
AGP-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSΦ
(mm)
Modelos soportados

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012 (diámetro interno)AG12-X□/AGSP12-6.5□

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020 (diámetro interno)AG20-X□/AGSP20-12□

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025 (diámetro interno)AG25-X□

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-32 (diámetro interno)AG32-X□

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40 (diámetro interno)AG40-X□

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050 (diámetro interno)AG50-X□

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico