(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - modelo RPG, tornillo PG, PA66, NBR, valor económico

Prensaestopas - modelo RPG, tornillo PG, PA66, NBR, valor económico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un prensaestopas de uso general que utiliza el estándar de tornillo PG para sus partes de tornillo.
· Proporciona estanqueidad más estable y costos mucho más bajos que los productos convencionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RPG7-7B
RPG7-7G
RPG9-8B
RPG9-8G
RPG11-10B
RPG11-10G
RPG13.5-11B
RPG16-14B
RPG16-14G
RPG21-18B
RPG21-18G
RPG29-25B
RPG29-25G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Especificaciones de color / tratamiento superficial Medida del tornillo Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ3~7mmNegroNegroPG73-7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ3~7mmGrisGrisPG73-7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ4~8mmNegroNegroPG94-8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ4~8mmGrisGrisPG94-8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ5~10mmNegroNegroPG115-10 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ5~10mmGrisGrisPG115-10 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Φ6~11mmNegroNegroPG13.56-11 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ8~14mmNegroNegroPG168-14 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ8~14mmGrisGrisPG168-14 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ13~18mmNegroNegroPG2113-18 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Φ13~18mmGrisGrisPG2113-18 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ18~25mmNegroNegroPG2918-25 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ18~25mmGrisGrisPG2918-25 (diámetro del cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Pg Material Resina
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia al Aceite / Retardante de Llamas Material PA66 (tapa, cuerpo principal del conector, tuerca)/NBR (buje de goma, junta tórica) Estándar(UL94) V-2
Estándar(IP) IP67 equivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico