(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - AG, impermeable, PA6GF

Prensaestopas - AG, impermeable, PA6GF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un prensaestopas hecho de resina altamente impermeable con una clasificación de protección IP68 (1 bar/30 min.).
· Disponible en una amplia gama de tamaños, desde tornillos M8-50 hasta el diámetro exterior del cable correspondiente de ⌀ 2.5–42 mm.
· El cuerpo del conector de la tapa está hecho de PA6GF (poliamida-6 reforzada con fibra de vidrio) y, por lo tanto, tiene una resistencia superior.
· Un producto ecológico libre de halógenos.
· Serie AG.
· La serie AG tiene un casquillo de goma grueso. La superficie de contacto con el cable es grande. Por lo tanto, el cable está asegurado por una fuerza uniforme.
· Demuestra un rendimiento a prueba de agua altamente estable para el apriete repetido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AG8-3.5B
AG8-3.5S
AG8-5B
AG8-5S
AG10-6B
AG10-6S
AG12-5B
AG12-5S
AG12-6.5B
AG12-6.5S
AG12-8B
AG12-8S
AG16-10B
AG16-10S
AG20-15B
AG20-15S
AG25-16B
AG25-16S
AG25-20B
AG25-20S
AG32-25.5B
AG32-25.5S
AG40-28.5B
AG40-28.5S
AG40-33B
AG40-33S
AG50-37B
AG50-37S
AG50-42B
AG50-42S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Color Especificaciones de color / tratamiento superficial Medida del tornillo Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ2.5~3.5mmNegroNegroM8 x 1.02.5-3.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ2.5~3.5mmGrisGris claroM8 x 1.02.5-3.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ3.5~4.7mmNegroNegroM8 x 1.03.5-4.7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ3.5~4.7mmGrisGris claroM8 x 1.03.5-4.7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ4~6mmNegroNegroM10 x 1.04.0-6.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ4~6mmGrisGris claroM10 x 1.04.0-6.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ3.5~4.7mmNegroNegroM12 x 1.53.5-4.7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ3.5~4.7mmGrisGris claroM12 x 1.53.5-4.7 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5~6.5mmNegroNegroM12 x 1.55.0-6.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5~6.5mmGrisGris claroM12 x 1.55.0-6.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ6.5~7.8mmNegroNegroM12 x 1.56.5-7.8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ6.5~7.8mmGrisGris claroM12 x 1.56.5-7.8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ8~10mmNegroNegroM16 x 1.58.0-10.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ8~10mmGrisGris claroM16 x 1.58.0-10.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ11~15mmNegroNegroM20 x 1.511.0-15.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ11~15mmGrisGris claroM20 x 1.511.0-15.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ12.5~16mmNegroNegroM25 x 1.512.5-16.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ12.5~16mmGrisGris claroM25 x 1.512.5-16.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~20mmNegroNegroM25 x 1.516.0-20.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~20mmGrisGris claroM25 x 1.516.0-20.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ21~25.5mmNegroNegroM32 x 1.521.0-25.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ21~25.5mmGrisGris claroM32 x 1.521.0-25.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ24~28.5mmNegroNegroM40 x 1.524.0-28.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ24~28.5mmGrisGris claroM40 x 1.524.0-28.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ28.5~33mmNegroNegroM40 x 1.528.5-33.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ28.5~33mmGrisGris claroM40 x 1.528.5-33.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ33~37mmNegroNegroM50 x 1.533.0-37.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Φ33~37mmGrisGris claroM50 x 1.533.0-37.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ37~42mmNegroNegroM50 x 1.537.0-42.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ37~42mmGrisGris claroM50 x 1.537.0-42.0 (diámetro del cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Norma Representativa CE Material PA6GF (tapa, cuerpo principal del conector)/TPE (buje de goma)/PA6 (tuerca)
Numero con packs(Pieza) 1 Estándar(IP) IP68 Normas representativas CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico