(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de cabeza hexagonal modelo HCS【8 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal modelo HCS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Perno hexagonal para usar con la serie AW.
- Úselo cuando desee un exterior resistente o para evitar manipulaciones.
* Tornillos de cabeza Phillips incluidos de serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCS3-12S
HCS4-12S
HCS5-12S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM
(mm)

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

L(mm) 12 Modelos admitidos / aplicación Serie AW / Serie AWN Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico