(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CSPB Tipo CS / CSS Series Board

CSPB Tipo CS / CSS Series Board
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una placa dedicada que se puede usar con la serie CSCSS.
· Se puede utilizar para crear prototipos o producir lotes pequeños.
· Esta placa está hecha de vidrio epoxi (FR-4) y presenta orificios pasantes de doble cara y un paso de 2.54 mm.
· La serie CSCSS proporciona orificios para la inserción de los terminales de batería incluidos.
· La impresión de seda también se incluye para garantizar que los terminales se colocan en la dirección correcta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPB-75
CSPB-90
CSPB-115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo W
(mm)
D
(mm)
Modelos admitidos / aplicación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-28.968.9CS 75, CSS 75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa38.983.9CS 90, CSS 90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa56.9108.9CS115, CSS115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de color / tratamiento superficial Agujero pasante / soldadura sin plomo / revestimiento aislante H(mm) 1 Material Vidrio epoxi (FR-4) t1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico