(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ángulo de aluminio tipo CL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CL-1
CL-2
CL-3
CL-4
CL-5
CL-6
CL-7
CL-8
CL-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10103001.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10104001.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10105001.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10153001.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10154001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10155001.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10203002.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204002.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10205002.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Placa Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico