(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie THB406 - resistente al agua, montaje en panel

Conector circular serie THB406 - resistente al agua, montaje en panel
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector a prueba de agua que consiste en un conjunto compuesto por un lado de enchufe (macho) y un lado de enchufe (hembra).
· Se puede enchufar y quitar después de la instalación en el panel o la carcasa.
· La conexión del cable utiliza tornillos, lo que facilita el trabajo.
· Para el número de polos terminales, hay disponibles tipos 3P y 6P.
· Por razones de seguridad, coloque el conector de modo que el lado primario (lado del enchufe) sea hembra y el lado secundario (lado del enchufe) sea macho.
· El color del bloque de terminales puede variar según la conveniencia del fabricante.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB406-3P
THB406-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103253P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10617.56P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB406
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) AC400
Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente
Normas representativas CE Nombre del producto Conector a prueba de agua montado en panel Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 13.5
Grado de protección IP68