(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie THB390T/402T - resistente al agua, divisor en T, relé

Conector circular serie THB390T/402T - resistente al agua, divisor en T, relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un prensaestopas en forma de T es útil para cuando desea bifurcar los cables y vincular el equipo.
· El trabajo se puede realizar fácilmente a través de conexiones de tornillo.
· Elija entre tres tipos de terminales: 3P, 6P o 3WP.
· Compatible con cables de varios diámetros de cable mediante el uso de un casquillo de goma opcional.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB390T-3P
THB402T-3WP
THB402T-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103243P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106323WP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106246P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB390T, 402T
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) AC250
Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Presente
Normas representativas CE Nombre del producto Conector de relé impermeable en forma de T Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 13.5
Grado de protección IP68 equivalente