(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie THB390L/401 L - estanco, angulado, relé (Números de pieza)

Conector circular serie THB390L/401 L - estanco, angulado, relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseñado para ahorrar espacio cuando desea doblar la tierra del cable en un cable en forma de L de 90 grados.
· El cable se conecta mediante un tornillo, lo que facilita el trabajo.
· Elija entre dos tipos de terminales: 3P y 6P.
· Estos pueden soportar varios diámetros de cable mediante el uso de bujes de goma opcionales.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB390L-3P
THB401L-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB390L, 401L
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 24
Voltaje permitido(V) AC450 Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Presente Normas representativas CE Nombre del producto Conector de relé en forma de L en ángulo recto
Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 13.5 Grado de protección IP68 equivalente