(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie THB390/400 - resistente al agua, divisor en T, relé

Conector circular serie THB390/400 - resistente al agua, divisor en T, relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector a prueba de agua que está conectado por un tornillo para facilitar el trabajo.
· Elija entre seis tipos de terminales, sin bloques de terminales: 3P, 4P, 6P, 2WP, 3WP.
· Para los terminales sin bloques de terminales, utilice protección para conectores, etc.
· Estos pueden soportar varios diámetros de cable mediante el uso de bujes de goma opcionales (no disponibles para algunos productos).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB390-3P-13
THB400-2WP-13
THB400-3WP-13
THB400-4P-13
THB400-4P-17
THB400-6P-13
THB400-6P-17
THB400-N-13
THB400-N-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Forma exterior del cable conforme (ø)
(mm)
Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otros3Conexión de cable24AC450Tornillo7 a 13.53P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Otros4Conexión de cable32AC250Tornillo7 a 13.52WP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otros6Conexión de cable32AC250Tornillo7 a 13.53WP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otros4Conexión de cable24AC450Tornillo7 a 13.54P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otros4Conexión de cable24AC450Tornillo8 a 174P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otros6Conexión de cable24AC450Tornillo7 a 13.56P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Otros6Conexión de cable24AC450Tornillo8 a 176P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10------7 a 13.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10------8 a 17Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB390· 400
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente Normas representativas CE
Nombre del producto Conector de relé a prueba de agua Grado de protección IP68 equivalente