(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cajas - metálicas, serie HU-N

Cajas - metálicas, serie HU-N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cubierta está hecha de hierro y el chasis es una caja electrónica estándar hecha de aluminio de color.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HU-2N

Número de Parte
HU-2N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 85 H(mm) 105
D(mm) 170 Material Hierro / aluminio Grado de protección (IP) Ninguno
Base de montaje Sin base de montaje Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Plata
Especificaciones de color(La cubierta superior) Negro Agujero de disipación de calor Ninguno Tratamiento de color / superficie Pintura negra
t(mm) 1 Pie de goma B-P1 Reporte especial Incluye chapa protectora de superficie del chasis. Tenga en cuenta que lo anterior no se nota fácilmente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HU-2N de la serie Cajas - metálicas, serie HU-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico