(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cajas: estuche de mano, resistente a los golpes, cubierta de silicona, serie LCT

Cajas: estuche de mano, resistente a los golpes, cubierta de silicona, serie LCT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas: estuche de mano, resistente a los golpes, cubierta de silicona, serie LCT
  • Cajas: estuche de mano, resistente a los golpes, cubierta de silicona, serie LCT
  • Cajas: estuche de mano, resistente a los golpes, cubierta de silicona, serie LCT
  • Descuento por volumen

Caja de plástico resistente a los golpes de tipo portátil para proteger sus dispositivos.
[Características]
· Caja portátil con una cubierta de silicona con diseño resistente a los golpes que protege su dispositivo contra golpes por caídas, etc.
· Elija entre un total de 6 tamaños, 8 tipos de configuraciones de batería y 5 colores de cubierta de silicona.
· Marcado con + y - para mostrar la orientación de la batería.
· La caja interior está hecha de resina ABS retardante de llama (UL94V-0).
· El rango de temperatura es de -10 a 60°C.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de dispositivos de mano, como instrumentos de medición industriales, dispositivos de inspección, dispositivos de comunicaciones inalámbricas e instrumentos médicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LCT115-F2-DD
LCT115-F2-DG
LCT115-F2-DN
LCT115-F2-DO
LCT115-F2-WD
LCT115-F2-WG
LCT115-F2-WN
LCT115-F2-WO
LCT115-F3-DD
LCT115-F3-DG
LCT115-F3-DN
LCT115-F3-DO
LCT115-F3-WD
LCT115-F3-WG
LCT115-F3-WN
LCT115-F3-WO
LCT115-N-DD
LCT115-N-DG
LCT115-N-DN
LCT115-N-DO
LCT115-N-WD
LCT115-N-WG
LCT115-N-WN
LCT115-N-WO
LCT115H-9V-DD
LCT115H-9V-DG
LCT115H-9V-DN
LCT115H-9V-DO
LCT115H-9V-WD
LCT115H-9V-WG
LCT115H-9V-WN
LCT115H-9V-WO
LCT115H-F2-DD
LCT115H-F2-DG
LCT115H-F2-DN
LCT115H-F2-DO
LCT115H-F2-WD
LCT115H-F2-WG
LCT115H-F2-WN
LCT115H-F2-WO
LCT115H-F3-DD
LCT115H-F3-DG
LCT115H-F3-DN
LCT115H-F3-DO
LCT115H-F3-WD
LCT115H-F3-WG
LCT115H-F3-WN
LCT115H-F3-WO
LCT115H-M2-DD
LCT115H-M2-DG
LCT115H-M2-DN
LCT115H-M2-DO
LCT115H-M2-WD
LCT115H-M2-WG
LCT115H-M2-WN
LCT115H-M2-WO
LCT115H-N-DD
LCT115H-N-DG
LCT115H-N-DN
LCT115H-N-DO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
Batería aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroGris oscuroAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroVerdeAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroazul marinoAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroNaranjaAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoGris oscuroAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoVerdeAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Blanquecinoazul marinoAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoNaranjaAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroGris oscuroAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroVerdeAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroazul marinoAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroNaranjaAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoGris oscuroAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoVerdeAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Blanquecinoazul marinoAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoNaranjaAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroGris oscuroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroVerdeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroazul marinoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Gris oscuroNaranjaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoGris oscuroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9BlanquecinoVerdeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107628121.9Blanquecinoazul marinoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107628121.9BlanquecinoNaranjaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroGris oscuro006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroVerde006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroazul marino006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroNaranja006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoGris oscuro006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoVerde006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Blanquecinoazul marino006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoNaranja006Px1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroGris oscuroAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroVerdeAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroazul marinoAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroNaranjaAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoGris oscuroAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoVerdeAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Blanquecinoazul marinoAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoNaranjaAAA x 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroGris oscuroAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroVerdeAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroazul marinoAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroNaranjaAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoGris oscuroAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoVerdeAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Blanquecinoazul marinoAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoNaranjaAAA x 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroGris oscuroDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroVerdeDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroazul marinoDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroNaranjaDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoGris oscuroDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoVerdeDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Blanquecinoazul marinoDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9BlanquecinoNaranjaDos AA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroGris oscuroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroVerdeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroazul marinoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107636.5121.9Gris oscuroNaranjaNinguno

Cargando…

Información básica

Material Resina ABS ignífuga Presencia de clave Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60
Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico