(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cajas - caja de plástico portátil, serie CS

Cajas - caja de plástico portátil, serie CS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se agregó recientemente un CS115 de tamaño de teléfono inteligente que lleva 2 baterías de monedas (CR2032) y un tipo N que no usa baterías.
· Reemplazar las baterías es fácil para el tipo con espacio para insertar baterías de monedas (CR2032). Utilice el terminal incluido soldando en la placa de circuito.
· Para usar con dispositivos pequeños como controles remotos, dispositivos inalámbricos, instrumentos de medición simples, etc.
· Elija entre 3 tamaños, 6 tipos y 2 colores (blanco / negro).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS75-B
CS75-W
CS75N-B
CS75N-W
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-W
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Batería aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103575NegroCR2032x1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103575BlancoCR2032x1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103575NegroSin estructura de la batería
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103575BlancoSin estructura de la batería
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104590NegroCR2032x1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104590BlancoCR2032x1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-4590NegroSin estructura de la batería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104590BlancoSin estructura de la batería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063115NegroCR2032x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063115BlancoCR2032x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-63115NegroSin estructura de la batería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063115BlancoSin estructura de la batería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control H(mm) 12 Material Resina ABS
Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar
Estándar UL Presencia de clave Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60
Autoextinguible(UL94) HB (material ABS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico