(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - caja de plástico con techo, a prueba de agua/polvo, serie BCPR

Cajas - caja de plástico con techo, a prueba de agua/polvo, serie BCPR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de plástico impermeable y a prueba de polvo con techo para usar en exteriores que se puede usar con una variedad de dispositivos.
[Caracteristicas]
· Caja que se puede abrir y fácil de mantener.
· Un total de 41 tamaños en gris claro.
· Hecho con policarbonato que presenta resistencia al calor superior y retardo de llama.
· Grado de protección IP65 (a prueba de polvo / impermeable).
· El rango de temperatura es de -20 a + 75°C.
[Aplicaciones]
· Ideal para uso en exteriores con dispositivos inalámbricos y otros equipos de comunicaciones, cajas de conexión de energía solar, dispositivos de control, etc.
· También se puede utilizar para controles FA o construcción eléctrica, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCPR091207S
BCPR091208S
BCPR101507S
BCPR101508S
BCPR112107S
BCPR112110S
BCPR112607S
BCPR112610S
BCPR131508S
BCPR131808S
BCPR131810S
BCPR162110S
BCPR162113S
BCPR162610S
BCPR162613S
BCPR172211S
BCPR172711S
BCPR192810S
BCPR192814S
BCPR203013S
BCPR203018S
BCPR212110S
BCPR212113S
BCPR282813S
BCPR283813S
BCPR303015S
BCPR303018S
BCPR304012S
BCPR304015S
BCPR304018S
BCPR353515S
BCPR353518S
BCPR354512S
BCPR354516S
BCPR354520S
BCPR506018S
BCPR506025S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Reporte especial
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9070120Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9085120Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10070150Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10085150Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11075210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

110100210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11075260Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

110100.5260Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13585155Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13585.5185Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

135100.5185Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160100210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160130210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160100260Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160130260Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

170110.5220Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

170110.5270Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

190100.5280Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

190141280Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200131.5300Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200180.5300Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

210100210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

210130210Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

280130.5280Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

280130380Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300151300Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300181300Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300121400Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300150400Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300181400Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350150350Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350181350Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350120450Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350160450Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

350201450Accesorio opcional, pies de montaje externos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

530185630Accesorio, pie de montaje externo (de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

530255630Accesorio, pie de montaje externo (de acero inoxidable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina de policarbonato Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Al aire libre Estándar UL Especificaciones de color(Cuerpo) Gris claro
Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris claro Presencia de clave Ninguno Pestillo mount Montaje de bisagra
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75 Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico