(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: plástico, pestillo con bisagras, a prueba de agua/polvo, serie BCPC

Gabinetes: plástico, pestillo con bisagras, a prueba de agua/polvo, serie BCPC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de plástico de policarbonato con bisagras, a prueba de polvo a prueba de agua.
[Características]
· Caja abrible para uso en exteriores que es fácil de mantener.
· Una caja de plástico de uso general que se puede utilizar para diversos campos, como el control de FA y la construcción eléctrica.
· La serie BCPC viene en gris claro en 46 tamaños y está hecha de policarbonato para resistencia al calor y retardo de llama.
· Grado de protección: IP65, Rango de temperatura: -20 a + 75°C.
[Aplicaciones]
· Para control de FA / construcción eléctrica, dispositivos de comunicaciones exteriores, dispositivos inalámbricos, dispositivos de control, caja de conexión para paneles de electricidad solar, etc.
· Ideal para dispositivos utilizados en exteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCPC091207S
BCPC091208S
BCPC101507S
BCPC101508S
BCPC112107S
BCPC112110S
BCPC112607S
BCPC112610S
BCPC131508S
BCPC131808S
BCPC131810S
BCPC151509S
BCPC162110S
BCPC162113S
BCPC162610S
BCPC162613S
BCPC172211S
BCPC172711S
BCPC192810S
BCPC192814S
BCPC203013S
BCPC203018S
BCPC212110S
BCPC212113S
BCPC282813S
BCPC283813S
BCPC303015S
BCPC303018S
BCPC304012S
BCPC304015S
BCPC304018S
BCPC353515S
BCPC353518S
BCPC354512S
BCPC354516S
BCPC354520S
BCPC405016S
BCPC405020S
BCPC406018S
BCPC406023S
BCPC506018S
BCPC506025S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109070120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109085120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010070150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010085150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1011075210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110100210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1011075260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10110100.5260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013585155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-13585.5185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10135100.5185
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015090150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160130210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10160100260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160130260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10170110.5220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10170110.5270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190100.5280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10190141280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200131.5300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200180.5300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210100210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10210130210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280130.5280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280130380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300151300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300121400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300150400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300181400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350150350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350181350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350120450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350160450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350201450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400160500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400201500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400181600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400231600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-530185630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10530255630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina de policarbonato Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Sin especificar Estándar CE / UL Especificaciones de color(Cuerpo) Gris claro
Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris claro Presencia de clave Ninguno Pestillo mount Montaje de bisagra
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75 Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico