(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: aluminio, disipador de calor, a prueba de agua/polvo, serie AWN

Gabinetes: aluminio, disipador de calor, a prueba de agua/polvo, serie AWN
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una caja de aluminio con una clasificación de impermeabilidad de IP67.
· Seleccione entre tipo normal o tipo de blindaje.
· El marco del cuerpo está formado por un disipador de calor extruido de aluminio y los paneles son de aluminio fundido a presión, lo que proporciona una construcción resistente.
· Se incluye una ranura de inserción dentro del bastidor, lo que permite deslizar la placa y el chasis.
· Se puede utilizar para dispositivos de medición, equipos de fuentes de alimentación, cajas de control o cámaras industriales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AWN5-4-7EBB
AWN5-4-7EBS
AWN5-4-7ESS
AWN5-4-7NBB
AWN5-4-7NBS
AWN5-4-7NGS
AWN5-4-9EBB
AWN5-4-9EBS
AWN5-4-9ESS
AWN5-4-9NBB
AWN5-4-9NBS
AWN5-4-9NGS
AWN5-4-11EBB
AWN5-4-11EBS
AWN5-4-11ESS
AWN5-4-11NBB
AWN5-4-11NBS
AWN5-4-11NGS
AWN5-4-14EBB
AWN5-4-14EBS
AWN5-4-14ESS
AWN5-4-14NBB
AWN5-4-14NBS
AWN5-4-14NGS
AWN7-7-8EBB
AWN7-7-8EBS
AWN7-7-8ESS
AWN7-7-8NBB
AWN7-7-8NBS
AWN7-7-8NGS
AWN7-7-11EBB
AWN7-7-11EBS
AWN7-7-11ESS
AWN7-7-11NBB
AWN7-7-11NBS
AWN7-7-11NGS
AWN7-7-15EBB
AWN7-7-15EBS
AWN7-7-15ESS
AWN7-7-15NBB
AWN7-7-15NBS
AWN7-7-15NGS
AWN7-7-20EBB
AWN7-7-20EBS
AWN7-7-20ESS
AWN7-7-20NBB
AWN7-7-20NBS
AWN7-7-20NGS
AWN7-7-25EBB
AWN7-7-25EBS
AWN7-7-25ESS
AWN7-7-25NBB
AWN7-7-25NBS
AWN7-7-25NGS
AWN8-5-9EBB
AWN8-5-9EBS
AWN8-5-9ESS
AWN8-5-9NBB
AWN8-5-9NBS
AWN8-5-9NGS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(Panel)
Presencia de clave Tipo de estructura Resistencia termica
(℃ / W)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665NegroNegro-Tipo de escudo11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665PlataNegro-Tipo de escudo11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665PlataPlata-Tipo de escudo11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665NegroNegro-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665PlataNegro-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.665PlataGris metalizado-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685NegroNegro-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685PlataNegro-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685PlataPlata-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685NegroNegro-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685PlataNegro-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.685PlataGris metalizado-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110NegroNegro-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110PlataNegro-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110PlataPlata-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110NegroNegro-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110PlataNegro-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6110PlataGris metalizado-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135NegroNegro-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135PlataNegro-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135PlataPlata-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135NegroNegro-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135PlataNegro-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.634.6135PlataGris metalizado-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880NegroNegro-Tipo de escudo4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880PlataNegro-Tipo de escudo4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880PlataPlata-Tipo de escudo4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880NegroNegro-Tipo normal4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880PlataNegro-Tipo normal4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.880PlataGris metalizado-Tipo normal4.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110NegroNegro-Tipo de escudo3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110PlataNegro-Tipo de escudo3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110PlataPlata-Tipo de escudo3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110NegroNegro-Tipo normal3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110PlataNegro-Tipo normal3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8110PlataGris metalizado-Tipo normal3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150NegroNegro-Tipo de escudo2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150PlataNegro-Tipo de escudo2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150PlataPlata-Tipo de escudo2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150NegroNegro-Tipo normal2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150PlataNegro-Tipo normal2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8150PlataGris metalizado-Tipo normal2.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-65.865.8200NegroNegro-Tipo de escudo2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8200PlataNegro-Tipo de escudo2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8200PlataPlata-Tipo de escudo2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8200NegroNegro-Tipo normal2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8200PlataNegro-Tipo normal2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8200PlataGris metalizado-Tipo normal2.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250NegroNegro-Tipo de escudo2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250PlataNegro-Tipo de escudo2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250PlataPlata-Tipo de escudo2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250NegroNegro-Tipo normal2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250PlataNegro-Tipo normal2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.865.8250PlataGris metalizado-Tipo normal2.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890NegroNegro-Tipo de escudo5.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890PlataNegro-Tipo de escudo5.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890PlataPlata-Tipo de escudo5.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890NegroNegro-Tipo normal5.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890PlataNegro-Tipo normal5.97
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.845.890PlataGris metalizado-Tipo normal5.97

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Grado de protección (IP) IP67 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Interior Pie de goma Poliuretano / negro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico