(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua

Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua
  • Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua
  • Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua
  • Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua
  • Tipo THA209, caja de relés a prueba de agua
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una caja de relés a prueba de agua que incluye un bloque de terminales y presenta una glándula de cable integrada y una estructura de cuerpo.
· Están disponibles los tipos de ramificación triple y cuádruple.
· El trabajo se puede realizar fácilmente a través de la conexión por tornillo del bloque de terminales.
· Se encuentran disponibles seis elementos terminales diferentes: 3P, 5P, 8P, 3WP, 4WP y 3LP.
· Compatible con cables de varios diámetros de cable mediante el uso de un casquillo de goma opcional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THA209A-3LP
THA209A-3P
THA209A-3WP
THA209A-4WP
THA209A-5P
THA209A-8P
THA209B-3LP
THA209B-3P
THA209B-3WP
THA209B-4WP
THA209B-5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Bloque de terminales 3LP / 3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales 3P / 3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bloque de terminales 3 WP/3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bloque de terminales 4 WP / 3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales 5P / 3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales 8P / 3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Bloque de terminales 3LP / 4 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales 3P / 4 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Bloque de terminales 4 WP/3 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales 4 WP / 4 sucursales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Bloque de terminales 5P / 4 sucursales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de relés W(mm) 120 H(mm) 28
D(mm) 65 Material (Nylon) Grado de protección (IP) IP68
Base de montaje Sin base de montaje Ubicación de la instalación Sin especificar Estándar CE
Especificaciones de color(Cuerpo) Negro Especificaciones de color(La cubierta superior) Verde negro Presencia de clave Ninguno
Agujero de disipación de calor Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 125 Autoextinguible(UL94) V0,V2
Reporte especial Cable compatible diámetro exterior ø7 a 13.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico