(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie AH-331

Serie AH-331
  • Descuento por volumen

· Tipo de entrada: Voltaje
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Toma de corriente
· Voltaje de entrada: - ¦0.1999, -¦1.9990
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie AH-331 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AH-331-11
AH-331-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada
(V)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

±0.1999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

±1.9990

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de entrada Voltaje Método de montaje Toma de corriente Mostrar dígitos 4 dígitos
Dimensión (D)(mm) 18.2 Dimensión (W)(mm) 65 Dimensión (H)(mm) 29.5
Fuente de alimentación(V) DC5V Entrada Medida de voltaje DC