(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie A9000

Serie A9000
  • Descuento por volumen

· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 5 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1999.9, 4 al 20
· Voltaje de entrada: - ¦199.99, -¦700.0, 0 GÇô -¦10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A9000 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A9111-01
A9111-02
A9111-03
A9112-01
A9112-03
A911B-01
A911E-01
A9311-01
A9311-02
A9411-01
A9411-03
A9412-01
A9412-03
A941B-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Fuente de alimentación
(V)
Especificación Entrada Número de rangos = N
(Distancia)
Rango de medición (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99AC100 a 240Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99AC100 a 240BCD(TTL)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99AC100 a 240BCD (colector abierto)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±1999.9-AC100 a 240Ninguno (pantalla dedicada)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-AC100 a 240BCD (colector abierto)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente4 a 200 – ±10AC100 a 240Ninguno (pantalla dedicada)Medición de señal de proceso31–5 V
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC1-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±199.99DC5 a 12Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±199.99DC5 a 12BCD(TTL)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±199.99DC12 a 24BCD (colector abierto)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-DC12 a 24BCD (colector abierto)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente4 a 200 – ±10DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medición de señal de proceso31–5 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 92 x 45 Mostrar dígitos 5 dígitos
Dimensión (D)(mm) 75 Dimensión (W)(mm) 96 Dimensión (H)(mm) 48