(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie A2100

Serie A2100
  • Descuento por volumen

· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1.999, -¦19.99, -¦199.9, -¦1999
· Voltaje de entrada: - ¦0.1999, -¦1.999, -¦19.99, -¦199.9
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A2100, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A2110-12
A2110-13
A2110-14
A2120-11
A2120-12
A2120-13
A2120-14
A2120-22
A2120-23
A2120-24
A2120-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Estándar Fuente de alimentación
(V)
Entrada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±1.999CEDC5Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±19.99CEDC5Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.9-DC5Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±0.1999CEDC5 a 24Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±1.999CEDC5 a 24Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±19.99CEDC5 a 24Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.9-DC5 a 24Medida de voltaje DC
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1.999-CEDC5 a 24Medida de corriente DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±19.99-CEDC5 a 24Medida de corriente DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±199.9-CEDC5 a 24Medida de corriente DC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±1999-CEDC5 a 24Medida de corriente DC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 45 x 22.2 Mostrar dígitos 4 dígitos
Dimensión (D)(mm) 40 Dimensión (W)(mm) 48 Dimensión (H)(mm) 24
Especificación Ninguno (pantalla dedicada)