(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

VVC Cable estándar NEC altamente retardante de flama (blindado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2464-CL3VSVC-AWG20-12-1
2464-CL3VSVC-AWG20-12-2
2464-CL3VSVC-AWG20-12-3
2464-CL3VSVC-AWG20-12-4
2464-CL3VSVC-AWG20-12-5
2464-CL3VSVC-AWG20-12-6
2464-CL3VSVC-AWG20-12-7
2464-CL3VSVC-AWG20-12-8
2464-CL3VSVC-AWG20-12-9
2464-CL3VSVC-AWG20-12-10
2464-CL3VSVC-AWG20-12-11
2464-CL3VSVC-AWG20-12-12
2464-CL3VSVC-AWG20-12-13
2464-CL3VSVC-AWG20-12-14
2464-CL3VSVC-AWG20-12-15
2464-CL3VSVC-AWG20-12-16
2464-CL3VSVC-AWG20-12-17
2464-CL3VSVC-AWG20-12-18
2464-CL3VSVC-AWG20-12-19
2464-CL3VSVC-AWG20-12-20
2464-CL3VSVC-AWG20-12-21
2464-CL3VSVC-AWG20-12-22
2464-CL3VSVC-AWG20-12-23
2464-CL3VSVC-AWG20-12-24
2464-CL3VSVC-AWG20-12-25
2464-CL3VSVC-AWG20-12-26
2464-CL3VSVC-AWG20-12-27
2464-CL3VSVC-AWG20-12-28
2464-CL3VSVC-AWG20-12-29
2464-CL3VSVC-AWG20-12-30
2464-CL3VSVC-AWG20-12-31
2464-CL3VSVC-AWG20-12-32
2464-CL3VSVC-AWG20-12-33
2464-CL3VSVC-AWG20-12-34
2464-CL3VSVC-AWG20-12-35
2464-CL3VSVC-AWG20-12-36
2464-CL3VSVC-AWG20-12-37
2464-CL3VSVC-AWG20-12-38
2464-CL3VSVC-AWG20-12-39
2464-CL3VSVC-AWG20-12-40
2464-CL3VSVC-AWG20-12-41
2464-CL3VSVC-AWG20-12-42
2464-CL3VSVC-AWG20-12-43
2464-CL3VSVC-AWG20-12-44
2464-CL3VSVC-AWG20-12-45
2464-CL3VSVC-AWG20-12-46
2464-CL3VSVC-AWG20-12-47
2464-CL3VSVC-AWG20-12-48
2464-CL3VSVC-AWG20-12-49
2464-CL3VSVC-AWG20-12-50
2464-CL3VSVC-AWG20-12-51
2464-CL3VSVC-AWG20-12-52
2464-CL3VSVC-AWG20-12-53
2464-CL3VSVC-AWG20-12-54
2464-CL3VSVC-AWG20-12-55
2464-CL3VSVC-AWG20-12-56
2464-CL3VSVC-AWG20-12-57
2464-CL3VSVC-AWG20-12-58
2464-CL3VSVC-AWG20-12-59
2464-CL3VSVC-AWG20-12-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59201210.221/0.181.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60201210.221/0.181.87

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al calor
Normas representativas UL Color de la vaina Gris Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC