(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de robot de alta flexión de diámetro delgado - 300 V, cubierta de PVC, serie ORP-SL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-10
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-20
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-30
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-40
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-50
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-60
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-70
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-80
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-90
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)-100
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-10
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-20
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-30
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-40
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-50
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-60
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-70
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-80
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-90
ORP-SL-0.1SQ-1P(2464)SB-100
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-10
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-20
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-30
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-40
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-50
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-60
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-70
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-80
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-90
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)-100
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-10
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-20
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-30
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-40
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-50
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-60
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-70
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-80
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-90
ORP-SL-0.1SQ-2P(2464)SB-100
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-10
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-20
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-30
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-40
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-50
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-60
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-70
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-80
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-90
ORP-SL-0.1SQ-3(2464)-100
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-10
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-20
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-30
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-40
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-50
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-60
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-70
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-80
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-90
ORP-SL-0.1SQ-3P(2464)-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Blindaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.128213.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.128213.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.128424.4Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.128424.8Presente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.1283-3.6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.128634.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000.128634.7Ninguno

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Característica de la vaina Resistencia al aceite Normas representativas UL
Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC
Fuente de alimentación / señal Para señales Propiedad 1 diámetro pequeño Propiedad 2 Tolerancia de curvatura
Propiedad 3 Flexibilidad