(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de relé de crimpado【20 piezas por paquete】

Conector de relé de crimpado
  • Descuento por volumen

Un conector de relé que no requiere herramientas especiales de engarzado.

[Caracteristicas]
· Las conexiones macho-hembra se pueden hacer con un solo conector.
· No requiere remoción de recubrimiento de alambre.
· Fácilmente conectado con alicates.
· Se puede utilizar en una capacidad de cables múltiples cuando se une a un conector.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NDC-2420

 
Número de Parte
NDC-2420
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O N
Pin / contacto aplicable No polarizado Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura a presión
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Tipo Conector de relé Material Policarbonato Color Negro / amarillo transparente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NDC-2420 de la serie Conector de relé de crimpado.