(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector VF enchufable【50-60 piezas por paquete】

Conector VF enchufable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Complete las conexiones simplemente quitando el recubrimiento del cable y enchufándolo.
· Excelente confirmación de conexión visual gracias al cuerpo compacto y transparente.
· Hecho de plástico ignífugo V-0.
· Mayor confiabilidad ya que la corriente se puede verificar con un probador.
· Estos productos han obtenido la certificación UL y PSE.
· Color codificado por número de cables.
· Construido para ser fácilmente identificable por el número de agujeros.
· Fiabilidad mejorada gracias a los contactos de doble punto (para la serie PC35).
· Las dimensiones de la caja son uniformes en toda la serie.
· Hecho para ahorrar espacio.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC252
PC253
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Color Numero con packs
(Pieza)

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1021.2Rojo60

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103-Naranja50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector (Nylon) Serie de conectores iniciales V W X Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 300 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP UL94 V-0 Normas representativas PSE / UL Material Plástico ignífugo
Cantidad de unidades ordenadas(Pieza) 1