(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo

Terminal de crimpado - anillo, desnudo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Terminal de engarzado desnudo, terminal de engarzado con aislamiento
· Forma: Anillo · tanque
· Tamaño de cable aplicable: 12 a 10, 18 a 14, 22 a 16, 22 a 18, 26 a 22
· Material de aislamiento: Vinilo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el terminal de engarzado con forma de lengüeta anular (conectividad TE), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

171510-6

Número de Parte
171510-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Anillo ∙ Tanque Serie Otros
Diámetro interior A(Φ) 3.68 Diámetro exterior B(mm) 5.5 Longitud total C(mm) 17.4
Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 a 16 Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Rojo
Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.25 a 1.65 Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) 3.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 171510-6 de la serie Terminal de crimpado - anillo, desnudo.