(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector, alimentación universal

Contactos - conector, alimentación universal
  • Descuento por volumen

Un contacto para conectores de alimentación universales.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

175153-2

 
Número de Parte
175153-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de electrodos 1 Aplicación Conexión de cable
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Tamaño de cable aplicable(AWG) 26-22 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.12-0.35 Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 0.9-2.0
Tratamiento de material / superficie Latón / estañado