(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector, enclavamiento múltiple

Contactos - conector, enclavamiento múltiple
  • Descuento por volumen

Conector para múltiples contactos de enclavamiento. 100 piezas por paquete.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

170286-1

Número de Parte
170286-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de electrodos 1 Aplicación Conexión de cable
Corriente nominal(A) 25 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Tamaño de cable aplicable(AWG) 20-14 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.5-2.27
Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 2.1-3.4 Tratamiento de material / superficie Latón / estañado Notas La corriente permitida es para cables de 2 mm 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 170286-1 de la serie Contactos - conector, enclavamiento múltiple.