(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado de la serie 250: hoja, desconexión rápida, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie 250: hoja, desconexión rápida, receptáculo
  • Descuento por volumen

El terminal Faston Terminal de la serie 250.

[Caracteristicas]
· Un conector que se puede insertar y quitar libremente y que consta de un receptáculo y una pestaña que se ajusta al mismo.
· Se usa ampliamente para electrodomésticos y en el sector de la industria del automóvil gracias a su facilidad de trabajo, confiabilidad de conexión de crimpado precisa y uniforme, y bajo costo, etc.
· El terminal Faston está engarzado al cable y presenta una vaina de aislamiento Anpip de nylon para almacenamiento.
· La línea de productos Faston incluye el conector Fastin-Faston (contenido en la carcasa) utilizado como conector multipolar.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

41729

 
Número de Parte
41729
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de inserción A Otros Serie 250
Tamaño de cable aplicable(AWG) 18 a 14 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.8 a 2.0 Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) 3.05 a 4.32