(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de E / S para PC (Números de pieza)

Conector de E / S para PC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taiko Electronics (TE).
• El ángulo de extracción del cable se puede seleccionar desde 2 direcciones.
• Este es un innovador conector de E / S para PC que se utiliza como barra de selección.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1473381-1

Número de Parte
1473381-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PC I/O
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente nominal(A) 3 A máx./1 polo
Tensión nominal(V) 250 Dirección de conexión Otros Tipo Kit de receptáculo
Color Negro Material de contacto / acabado Aleación de cobre, chapado en oro Material de la carcasa Resina de poliester
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85