(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector, DLI【100 piezas por paquete】

Contactos - conector, DLI
  • Descuento por volumen

Un contacto del conector DLI.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre contactos - conector, DLI, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-170321-1

Número de Parte
1-170321-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de electrodos 1 Aplicación Conexión de cable
Corriente nominal(A) 5 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Tamaño de cable aplicable(AWG) 22-20 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.30-0.56
Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 1.4-2.4 Tratamiento de material / superficie Latón / estañado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-170321-1 de la serie Contactos - conector, DLI.