(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector / sistema CT (común / terminación) (paso de 2 mm)【1-48,000 piezas por paquete】

Conector / sistema CT (común / terminación) (paso de 2 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una serie CT, paso de 2 mm, conector de 125 V CA / V CC.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-173977-1
1-173977-3
1-179228-3
1-292161-1
1-292161-5
1-292250-0
1-292253-0
1-292254-3
2-173977-2
2-173977-3
2-173977-6
2-292141-8
2-292252-6
4-173977-3
292156-4
292156-5
292178-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Método de conexión del cable Tipo Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Color Material de contacto / acabado Material de la carcasa Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Tipo de montaje A
8,000 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)11Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14Color naturalPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.85-1.05--

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)13Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14Color naturalPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.85-1.05--

15,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)13Conexión de cable-RizarReceptáculo de vivienda--Color natural-6/6 nylon---

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)11Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje directoDIP tipo estándar

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)15Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje directoDIP tipo estándar

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)10Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje horizontalTipo de caja DIP

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)10Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje horizontalDIP tipo estándar

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)13Montaje en panel--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje en panel-

48,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)2Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14AzulPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.83-1.05--

36,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)3Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14AzulPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.83-1.05--

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)6Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14AzulPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.83-1.05--

1,820 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)28Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje directo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Macho (enchufe)26Para PCB--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de montaje directo-

36,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Hembra (socket)3Conexión de cable2RizarEnsamblaje de receptáculo28-260.08-0.14Amarillo cremaPre-estaño, bronce fosforadoPBT lleno de vidrio0.83-1.05--

12,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)4[Otros] Relé--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de colgar gratis-

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)5[Otros] Relé--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de colgar gratis-

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)22Montaje en panel--Cajón--NegroBronce fosforoso o aleación de cobre, toda la superficie niquelada, parte de contacto dorada, parte posterior estañadaPBT lleno de vidrio---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Iniciales de la serie A · B · C CT
Tensión nominal(V) 125 Dirección de conexión Recto Línea central (tono)(mm) 2.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105