(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - accesorio para conectores I/O híbridos 0,40/0,70

Contactos - accesorio para conectores I/O híbridos 0,40/0,70
  • Descuento por volumen

Un contacto para usar con conectores de E / S híbridos. 100 piezas por paquete

[Caracteristicas]
· * El material de contacto de la pestaña es de latón.
· Los materiales de la carcasa son PBT rellenos de vidrio para las tapas y PBT para los tapones.
· Estos pueden incluir una mezcla de materiales chapados en oro, oro y estañado con carcasas de diferentes colores.
· El color blanco de la carcasa es el color real del material PBT, que también se refiere a su color natural.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

178762-1

 
Número de Parte
178762-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de electrodos 26 Aplicación Para PCB
Corriente nominal(A) 25 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Ninguno Tratamiento de material / superficie Latón / estañado Notas La corriente permitida es para cables de 2.0 mm 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 178762-1 de la serie Contactos - accesorio para conectores I/O híbridos 0,40/0,70.