(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo protector trenzado - serie MT, poliéster, flexible

Tubo protector trenzado - serie MT, poliéster, flexible
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MT3
MT6
MT10
MT12
MT19
MT30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(㎜)
Diámetro mínimo
(mm)
Diametro maximo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312φ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620φ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010φ28φ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212φ33φ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101919φ45φ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102727φ55φ

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -75 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 150
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Resistencia al Calor / Otro Largo total(m) 100
Material Poliéster Propiedades Resistencia al calor, resistencia al frío