(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de enchufe para conexiones de alimentación

Cable de enchufe para conexiones de alimentación
  • Descuento por volumen

Este es un cable con enchufe incluido que es compatible con los terminales de alimentación de la serie MU / MS.

[Caracteristicas]
· Este es un cable enchufable que se puede utilizar para los ventiladores de las series MU y MS que están conectados a una fuente de alimentación a través de una conexión de terminal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCA2B
PCA2B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Aplicación Para la serie MU Tratamiento de material / superficie Vinilo
Color Negro Estándar UL, CSA, PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico