(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soplador cuadrado con un diseño de alta eficiencia, bajo ruido y baja vibración.
[Caracteristicas]
• Mientras avanza el rendimiento como un soplador de alta eficiencia y baja vibración, también logra facilidad de uso a través de un montaje simple y conexiones simples.
[Diseño de alta eficiencia y bajo nivel de ruido]
• Con el desarrollo del nuevo motor y la perspectiva del corredor, logra una alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
[Forma fácil de usar]
• Alcanza un tamaño y forma fáciles de usar, como un soplador integrado en el equipo. Además, el puerto de escape se coloca centrado en el ángulo de montaje.
[Diseño de bajo ruido]
• El diseño magnético del motor y el diseño óptimo del rotor del rotor logran vibraciones más bajas que los productos convencionales equivalentes.
[Diseño de larga vida]
• La grasa de los cojinetes se modificó para lograr una vida útil doble que la de las piezas convencionales. Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a + 60°C.
[Breeze Control Louver]
• En aplicaciones de enfriamiento con el soplador, utilice el accesorio de la rejilla de control de brisa. Sin la rejilla de control de brisa, el viento que fluye a lo largo del puerto de escape se agota en ángulo. Cuando se usa enfriamiento con el soplador y otra direccionalidad del soplador, recomendamos montar un soplador en la rejilla de control de la brisa para corregir el flujo del viento.
[Libertad de dirección de montaje simple]
• Dado que la carcasa del ventilador está montada directamente, el montaje es simple. Además, no hay límites en la dirección de montaje, lo que permite el montaje en cualquier dirección.
[Conexión simple]
• Las conexiones del conector reducen el tiempo requerido para el trabajo de conexión. Como el condensador ya está colocado y conectado al ventilador, todo lo que necesita hacer es insertar el cable con el conector y conectarlo a la fuente de alimentación. Además, dado que el conector se puede desenchufar cuando se reemplaza el ventilador, el mantenimiento es simple.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MBS20-DWHL |
MBS20-THL |
MBS20-TWHL |
Cargando…
Tipo | Soplador | Espesor | Otros | Normas representativas | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Formulario de conexión | Cable conector (accesorio) | Color del marco | Gris oscuro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente