(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de temperatura para calentador

Interruptor de temperatura para calentador
  • Descuento por volumen

Este interruptor del calentador se enciende o apaga en respuesta a cambios en la temperatura interna del equipo.

[Caracteristicas]
· El interruptor de temperatura del calentador AM2-XB1 controla automáticamente el funcionamiento del calentador en respuesta a los cambios en la temperatura interna del equipo.
· Cuando se alcanza una temperatura establecida, el calentador se apaga y cuando la temperatura cae 4°C por debajo de la temperatura de corte, el calentador se enciende nuevamente.
· Contribuye a la operación de potencia reducida del calentador.
· El contacto del interruptor de temperatura del calentador se apagará cuando se alcance una temperatura establecida.
· Cuando se usa con un calentador, este dispositivo logra una reducción en el consumo de energía del calentador debido a su capacidad para controlar el estado de encendido / apagado del calentador en función de una temperatura establecida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM2-XB1

Número de Parte
AM2-XB1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Dimensiones(mm) 33x70x42.5 Aplicación Para calentador
Color Gris claro Notas Contacto apagado a temperatura de funcionamiento Estándar UL, CSA, EN, CE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AM2-XB1 de la serie Interruptor de temperatura para calentador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico