(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice DC de larga duración, serie MDE

Ventilador de hélice DC de larga duración, serie MDE
  • Descuento por volumen

Este es un ventilador de hélice de CC con una vida útil de 100,000 horas.

[Características]
· El tiempo de vida esperada de 100,000 horas indica que más del 90% de todos los ventiladores cumplen con los siguientes criterios cuando funcionan a una temperatura ambiente de 60°C.
· Criterios: velocidad rotacional (al voltaje nominal).
· Al menos el 70% de la calificación.
· Corriente de entrada (a voltaje nominal).
· Dentro del 130% de la calificación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MDE1225-12L
MDE1225-24L
MDE1451-24L2
MDE1751-24L
T-MDE1225-12L-G
T-MDE1225-24L-G
T-MDE1451-24L2G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Color del marco
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12025 mmDC12VCE / UL / TUV / CSA2.74670Unidad de ventiladorGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120x12025 mmDC24VCE / UL / TUV / CSA2.74670Unidad de ventiladorGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 140x140[Otros] 51 mmDC24VCE / UL5.849130Unidad de ventiladorGris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Φ 172[Otros] 51 mmDC24VUL / TUV / CSA6.447137.2Unidad de ventiladorSin recubrimiento (base de aluminio)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12025 mmDC12VCE / UL2.74670Establecer producto-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120x12025 mmDC24VCE / UL2.74670Establecer producto-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 140x140[Otros] 51 mmDC24VCE / UL5.849130Establecer producto-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC Salida del sensor Suspender salida Aplicación Larga vida
Tipo de velocidad Velocidad estándar Formulario de conexión Cable conductor Funciones adicionales Sensor de parada (tipo sin contacto)
Formato de salida de alarma Salida de colector abierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico