(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo termorretráctil (silicona resistente al calor y retardante de llama)【10-25 piezas por paquete】

Tubo termorretráctil (silicona resistente al calor y retardante de llama)
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-8DG-UL
ST-10DG-UL
ST-15DG-UL
ST-20DG-UL
ST-25DG-UL
ST-30DG-UL
ST-40DG-UL
ST-55DG-UL
ST-80DG-UL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Diámetro interno <después de la contracción>
(mm)
Numero con packs
(Unidades)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.4-2.21.20.6-0.925

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.8-2.81.20.8-1.225

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.0-4.21.21.3-1.820

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.8-5.21.21.7-2.320

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0-6.71.22.2-2.920

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.2-8.01.22.7-3.420

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.8-10.01.23.5-4.420

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.0-13.01.85.0-6.210

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.0-19.01.87.3-9.010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 2:1 Material Silicona Color Ceniza
Retardante de llama Presente Adhesivo Ninguno Longitud del tubo(mm) 1000
Función especial / aplicación Resistente al calor Normas representativas UL Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.) Mín.(℃) -50
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (Máx.) Máx.(℃) 200