(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerramientos - Revestimiento de caja octogonal de hormigón, con tapa sustituta de revestimiento, resina

Cerramientos - Revestimiento de caja octogonal de hormigón, con tapa sustituta de revestimiento, resina
  • Descuento por volumen

La tapa de esta caja de resina se puede quitar simplemente aflojando algunos tornillos.

[Caracteristicas]
· Tipo JIS (con cubierta de profundidad de recubrimiento).
· La cubierta se puede quitar simplemente aflojando los tornillos.
· Producto compatible con la cubierta de reemplazo de pintura (tipo de un toque).
· Las perforaciones se pueden quitar con un destornillador.
· Tipo EM ecológico también disponible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8CB-82NK
8CB-82NM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cubierta de reemplazo de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo oval
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo circular

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 100 Altura H(mm) 100 Profundidad D(mm) 86.5
Materiales Resina Normas representativas PSE Color Gris
Golpe Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico