(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes - caja de medidor de potencia

Gabinetes - caja de medidor de potencia
  • Descuento por volumen

Esta es una caja cosmética que se puede montar en una banda polar.

[Caracteristicas]
· Instalación limpia. Esta es una caja de medidor de potencia para usar con cableado oculto.
· El producto presenta un elegante acabado en color de dos tonos.
· Tipo a prueba de lluvia que protege contra el agua de lluvia y la intrusión de insectos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WP-3DG
WP-3G
WP-3J
WP-3LB
WP-3M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Gris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Beige
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Marrón claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 260 Altura H(mm) 420 Profundidad D(mm) 130
Materiales Resina Medidor de potencia compatible [1ø2W](A) Hasta 120 Medidor de potencia compatible [1ø (3ø) 3W](A) Hasta 120
Aplicar 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico