(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra fija ajustable

Barra fija ajustable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Instalación simple con montaje de un solo lado.
- Utilícelo para montar una caja en una pared divisoria ligera.
- No es necesario comprar accesorios para diferentes tamaños o tipos de montantes; Esto es todo lo que necesitas para montar una caja.
- Conveniente para ubicaciones con espaciado estrecho de espárragos (se puede usar incluso cuando se corta).
- Utilice la cinta de doble cara incluida para la fijación temporal posible; El montaje en pernos ligeros también es simple.
- La caja deslizante del fabricante incluye orificios para el montaje, por lo que se puede montar fácilmente en la posición central (vertical) de una barra fija ajustable (se aplican exclusiones).
- El KGP-230 (longitud total 230 mm) se puede montar en cualquier ubicación, siempre que los pernos se instalen a un intervalo de 450 mm.
- La caja deslizante (grosor 36 mm) encajará perfectamente si alinea la caja con el extremo del perno antes de montarla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGP-188
KGP-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Tacos ligeros compatibles Perno de esquina, perno tipo C Caja compatible Caja deslizante, caja de salida
Notas Incluye función de ajuste de longitud

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico