(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de marco temporal (tubo CD)

Acoplamiento de marco temporal (tubo CD)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamiento de marco temporal (tubo CD)
  • Acoplamiento de marco temporal (tubo CD)
  • Descuento por volumen

Un anillo de tapa de centrado utilizado para la conexión mutua de tuberías en pilares de juntas de hormigón, etc. Viene con un sello de prevención de fugas de hormigón no endurecido.

[Caracteristicas]
· Ideal para pilares de hormigón.
Inserción simple de un toque.
· Se utiliza para la conexión mutua de tuberías en pilares de hormigón.
· Viene con un sello de prevención de fugas de hormigón sin endurecer.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDH-36CG

Número de Parte
CDH-36CG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Tubo conforme 36 (tubo corrugado de una capa para CD)
Longitud(mm) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDH-36CG de la serie Acoplamiento de marco temporal (tubo CD).