(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de la guía del carro camisetas

Accesorios de la guía del carro camisetas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Esta es una camiseta para usar con molduras protectoras de cable.

[Caracteristicas]
· Equipado con una base; la cubierta se coloca sobre la tapa del protector del cable (no el extremo con un cono final).
· Fácil de colocar.
· Se proporciona un orificio para clavos en la base y se puede clavar el estante (no el extremo).
· Hay disponible una amplia variedad de colores para combinar con el protector del cable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OPT-4J

Número de Parte
OPT-4J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre del producto Queso Tamaño estándar Tipo OP4 Color Beige
Dimensiones(mm) 88(L1)x69.2(L2)x12.7(H)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico