(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CD Miraflex

CD Miraflex

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CD Miraflex
  • CD Miraflex
  • Descuento por volumen

Incluye líneas de colores para aclarar la identificación de un vistazo. Esta tubería de CD es óptima para distinguir entre categorías como baja corriente y alta corriente, y es un modelo dedicado para usar con entornos concretos. Serie Miraflex CD (CD)

[Caracteristicas]
· Incluye líneas de colores para aclarar la identificación de un vistazo. Óptimo para distinguir entre categorías como baja corriente y alta corriente.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFCD-16
MFCD-22
MFCD-28
MFCD-36
MFCD-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno aproximado
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16211650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2227.52250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28342830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36423630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54605430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Forma Sin Hendidura Color Gris
Estándar PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm