(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de poste para apretar cierres metálicos【10 piezas por paquete】

Banda de poste para apretar cierres metálicos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Robusta banda de acero inoxidable tipo trinquete, abrazadera fácil y segura de fijar, y se fija firmemente a postes y pilares. (Solo banda, la abrazadera se vende por separado).
· La banda solo viene en una práctica caja de plástico para almacenamiento.
• La cubierta protectora de la banda polar aisla la banda polar del objetivo y evita la electricidad estática.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
POB-6
POB-9
POB-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

900

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Plateado Material Acero Inoxidable